(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Knurled Grip Knob B.193 p【10-25 Pieces Per Package】 (Part Number)

Knurled Grip Knob B.193 p
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,424,657VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Duroplast with phenol (PF) as its main material. Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.
•Related Keywords: ELESA, Knob/Handle

 
Part Number
2121
2122
2123
2131
2132
2221
2222
2223
2321
2322
2323
2324
2421
2422
2431
2432
2521
2522
2523
2621
2622
2721
2821
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)

1,663,295 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1115

1,663,295 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1115

1,815,157 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1115

1,663,295 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1115

1,815,157 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1115

1,912,780 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1218

1,956,168 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1218

2,021,253 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1218

1,793,462 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1422

1,815,157 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1422

1,858,545 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1422

1,977,863 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1422

2,021,253 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1826

2,151,418 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1826

2,346,668 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1826

2,346,668 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1826

2,411,752 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1831

2,433,447 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1831

2,433,447 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1831

1,424,657 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2336

1,489,740 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2336

1,711,022 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2640

2,123,217 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 3250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Threaded Main Body, Type Round Shape