(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Lobe Knob VC.692【10-25 Pieces Per Package】 (Part Number)

Lobe Knob VC.692
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,411,640VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Self-Extinguishing UL-94 VO as a TechnoPolymer based on main materials made of Polyamide (PA) reinforced with glass fiber. Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.
•Related Keywords: ELESA, Knob/Handle

 
Part Number
166221
166222
166341
166342
166471
166472
166551
166552
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)

1,880,238 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 22.532

2,042,947 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 22.532

2,173,113 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 2640

2,216,502 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 2640

1,411,640 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 3150

1,411,640 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 3150

1,893,255 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 36.560

1,919,288 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 36.560

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Tapped Main Body, Type Polygonal Shape