(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Universal Nipple 10-MS-5UN Mini Fitting (Part Number)

Universal Nipple 10-MS-5UN Mini Fitting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      286,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Product Description

A miniature tube fitting from SMC Corporation.
[Features]
· Model: 10-MS-5UN.
· Description: universal nipple.
· Additional notes: M5 male × M5 male PAT.
· Weight: 3.7 g.
· Can be used in corrosive environments.
[Applications]
· The body freely rotates 360° around the axis, allowing it to be fixed at any angle.

Universal Nipple 10-MS-5UN Outline Drawing And Dimensions

 

(Unit: mm)

 

Universal Nipple 10-MS-5UN outline drawing

Universal Nipple 10-MS-5UN outline drawing

  • Model: 10-MS-5UN
  • Description: universal nipple
  • Applications: The body freely rotates 360° around the axis, allowing it to be fixed at any angle
  • Additional notes: M5 male × M5 male PAT.
  • Effective cross-sectional area: 4.0 mm2
  • Weight: 3.7 g

Stainless Steel Mini Fitting 10-MS Series Common Specifications (Reference)

Specifications

Applicable tube materialPolyurethane
Applicable tube diameter (mm)ø3.18/ø2, ø4/ø2.5, ø6/ø4
Usable fluidsAir, water Note:
Maximum operating pressure (at 20°C)0.8 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature-5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Connection sizeM5
MaterialsBodySUS316
GasketPVC, Nylon 66 / GF30%
Grease usedFluorinated grease (10-MS-5UN only)
Cleanliness class (ISO class)Class 3

Note: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb tees.

Part Number
10-MS-5UN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

286,400 VND

1 Piece(s) 32 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Screw⇔Screw Connection Screw <=> Screw Connection Shape Universal Nipple Material SUS316
Connection screw M

Please check the type/dimensions/specifications of the part 10-MS-5UN in the Universal Nipple 10-MS-5UN Mini Fitting series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10-MS-5UN trong chuỗi Universal Nipple 10-MS-5UN Mini Fitting.