(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A grating type gully cover. Simply place over U-shaped gullies or gutters to use.
[Grating Width] 995 mm
Part Number |
---|
GUP-19-09 |
GUP-19-18 |
GUP-19-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Groove width (mm) | Internal width (mm) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,540,808 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 90 | 80 | 134 | ||
1,946,128 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 180 | 170 | 224 | ||
2,866,373 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 300 | 290 | 344 |
Loading...Tải…
Type | Cover for Groove | Shape | Square shape | Finish | Hot-dip galvanized HDZ55 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 19 |