(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
J-Type Swivel Caster For Medium Loads 150‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) (Part Number)

J-Type Swivel Caster For Medium Loads 150‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      612,746VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Gifu Sanken Kogyo (UKAI) casters, medium load casters, J type turning bracket (Size 150 mm, Fittings Only, Without Wheels)

Part Number
J-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

612,746 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal / Related Components Load Range(daN) 220.01~320.00 Stopper (Detail) No
Max. Load(daN) 300 Fitting Material Steel Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm) 90
Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm) 90 Top Plate F1(mm) 120 Top Plate F2(mm) 120
Size A or outer diameter A of the tire(Ø) 150 Load Category Light/Medium Load Metal Fitting Specifications Metal Fitting Only - No Wheels

Please check the type/dimensions/specifications of the part J-150 in the J-Type Swivel Caster For Medium Loads 150‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần J-150 trong chuỗi J-Type Swivel Caster For Medium Loads 150‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel).