(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hydraulic piping hose 5700 SERIES

Hydraulic piping hose 5700 SERIES
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,749,767VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Excellent Oil Resistance and Chemical Resistance
·Excellent Flexibility
·Static Elimination Type
· A special cover reinforced with an enhanced resistance to thinner

 
Part Number
5700-04
5700-06
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMax. Operating Pressure
(MPa)
Inner Dia. d
(Ø)
Minimum Bending Radius
(mm)
Length
(m)

15,820,334 VND

120 Piece(s) Quote 4306.460120

11,749,767 VND

60 Piece(s) Quote -9.559060

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid Paint and Thinner Swage Fittings No Material Nylon Liner Core Tube + Stainless Steel Wire Braid
Outer Sheath Cover No Operating Temperature Range(°C) -10::60 Color Red, Blue