(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

X-Axis Manual Stage Dovetail Goniometer (60)

X-Axis Manual Stage Dovetail Goniometer (60)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,951,642VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
G1-60R50
G1-60R60
G1-60R60S
G1-60R84
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight of Rotation Center (Range Selectable)
(mm)
Travel Distance (Range Selectable) Feeding Method Travel Guide Table Size (Thickness) H (Range Selectable)
(mm)
Rotation Center Height
(mm)
Table Size (Thickness) H
(mm)
Stroke (X Distance)
(mm)
Weight
(kg)

6,778,174 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 50.1~60±10 to 20Worm GearDovetail Slide / Dovetail Slide, Worm Gear Type30.1~355034±150.22

6,771,912 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50.1~60±10 to 20Worm GearDovetail Slide / Dovetail Slide, Worm Gear Type15.1~206020±150.175

3,951,642 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 50.1~60~ ±10 / ±10 to 20Feed Screw / Inserted Lead Screw Type / Inverval 0.5 mmDovetail Slide15.1~206020±50.175

6,778,174 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 80.1~90±10 to 20Worm GearDovetail Slide / Dovetail Slide, Worm Gear Type30.1~358431±150.22

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Goniometer X Axis / Goniometer XY Axis Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 41~60 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 41~60
Load Capacity (Range Selectable)(N) 50.1~100 Table Material Aluminum Alloy Table Surface Treatment Black Anodize
Table Size (Length) L(mm) 60 Table Size (Width) W(mm) 60 Load Capacity(N) 60 / 59
Through Hole (Table Center Hole) No Clamp Clamp Lever Load capacity(Kg/f) 6