(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Z-Axis Manual Stage Cross Roller 6024 (Part Number)

Z-Axis Manual Stage Cross Roller 6024
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,465,459VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S6V-6024C
S6V-6024L
S6V-6024R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,465,459 VND

1 Piece(s) 18 Day(s)

3,465,459 VND

1 Piece(s) 18 Day(s)

3,465,459 VND

1 Piece(s) 18 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Feeding Method Micrometer Head Table Material Aluminum
Surface Treatment Black Anodize Travel Guide Cross Roller Table size (thickness) (range selection)(mm) 40.1~50
Table size (length)(mm) 25 Table size (width)(mm) 25 Load Capacity(N) 4.9
Travel Distance (Z Distance)(mm) ±3 Table size (thickness)(mm) 49 Z-Axis Stage Surface Vertical
Table Parallelism(µm) 30