(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Load ring (VLBG type, UNC)【4-10 Pieces Per Package】

Load ring (VLBG type, UNC)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      63,704,055VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • The product image is black and white. The color of the actual product is pink, which changes due to thermal reaction (ambient temperature: 225°C to 400°C), allowing the decrease in strength to be visually confirmed.

Product Description

[Material] Steel
[Nominal of Thread] 1 1/2 3/4 5/8 7/8 11/4

Part Number
SPNIBHVLBG-ST-UNC1
SPNIBHVLBG-ST-UNC1+1/4
SPNIBHVLBG-ST-UNC1/2
SPNIBHVLBG-ST-UNC3/4
SPNIBHVLBG-ST-UNC5/8
SPNIBHVLBG-ST-UNC7/8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (inch) Basic Working Load
(t)

101,055,328 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 1014

63,704,055 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 101 1/45

71,774,264 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 101/21

91,413,871 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 103/42.5

77,844,792 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 105/81.5

100,341,192 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 107/82.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Thread Type Unified coarse UNC Surface Treatment Fabric
Sales Unit Box/package Tip Shape Flat End