(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
End Seal 5/6 / 6 / 10 / 14

End Seal 5/6 / 6 / 10 / 14
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      998,409VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

End seal. [Material] Polyamide (glass fiber reinforced)

 
Part Number
DE-EN14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

998,409 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bearing Unit 14 Material Polyamide Accessory Hexagon Socket Button Bolt M8×1.25-10L

Please check the type/dimensions/specifications of the part DE-EN14 in the End Seal 5/6 / 6 / 10 / 14 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DE-EN14 trong chuỗi End Seal 5/6 / 6 / 10 / 14.