(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Brake Stopper EA986PZ-20

Brake Stopper EA986PZ-20
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      776,273VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Hole dia.-7mm
・Dim.-65(W)×58(D)×223 to 261(H)mm
・UP height(H1)-46mm
・Hole pitch-15mm
・Material-Body:steel(trivalent chrome chemical coating)、base:rubber
・Can be installed on the side of the body
・If you have a difficulty in installing on the side, please use EA986PZ-21、-22(sold separately)

 
Part Number
EA986PZ-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

776,273 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PZ-20 in the Brake Stopper EA986PZ-20 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PZ-20 trong chuỗi Brake Stopper EA986PZ-20.