(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter: 50 mm EA986PF-4 (Part Number)

Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter: 50 mm EA986PF-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      179,510VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Fitting: steel plate, Wheel: rubber
・Caster: -1 to -4: fixed-11 to -14: swivel
・Wheel dia.…50mm
・Load…30kg
・Height…65mm

Part Number
EA986PF-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

179,510 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PF-4 in the Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter: 50 mm EA986PF-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PF-4 trong chuỗi Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter: 50 mm EA986PF-4.