(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Made of Steel]male thread knob [orange]

[Made of Steel]male thread knob [orange]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      218,671VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

ESCO Co., Ltd Knob/knob, [Steel] Male thread knob [Orange].

Part Number
EA948BR-55
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

218,671 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. M6 Mounting Section Type Threaded Mounting Section, Length L(mm) 40
Main Body, Type Butterfly-shaped/bar-shaped Main Body Material Polyamide Mounting Section, Material steel (SIOC/galvanized)
Additional Function Not Provided JAN Code 4518340220751 Outer Diameter of Knob(mm) 47
4-side finish None

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BR-55 in the [Made of Steel]male thread knob [orange] series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA948BR-55 trong chuỗi [Made of Steel]male thread knob [orange].