(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjust Handle (Stainless Steel) (Part Number)

Adjust Handle (Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      441,900VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·This is a handle of which the screw mount interval can be freely adjusted.

Part Number
EA948BK-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

441,900 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 15 to 135mm Main Body Material Stainless Steel Main Body Type Surfaced
Surfaced Type Category U Shape Mounting Method Others U Shape Assembly
Main Body, Surface Treatment Nickel Plating Additional Function Not Provided Handle Cross Sectional Shape Round Shape
Pipe Thickness 9×12mm JAN Code 4548745432497 Specifications 1 With Screw

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BK-6 in the Adjust Handle (Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA948BK-6 trong chuỗi Adjust Handle (Stainless Steel).