(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Knob/knob, Male thread knob. [Materials]It is made of stainless steel.
Part Number |
---|
EA948BC-31 |
EA948BC-34 |
EA948BC-37 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. | Mounting Section, Length L (mm) | JAN Code | Outer Diameter of Knob (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945,411 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M8 | 20 | 4548745432183 | 40 | ||
1,117,125 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M10 | 20 | 4548745432213 | 50 | ||
1,339,100 VND | 1 Piece(s) | Same day | M12 | 30 | 4548745432244 | 60 |
Loading...Tải…
Mounting Section Type | Threaded (Stepped) | Main Body, Type | Rectangular | Main Body Material | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
Additional Function | Not Provided | 4-side finish | None | Square Type | Pentagon |