(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cap (Stainless Steel)

Cap (Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      74,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-SUS304(SCS13)
・Max. pressure-1.35MPa
・JIS B 2308.
・Thread size(Rc)-1/2
・Length(mm)-21.5

Part Number
EA469AJ-1A
EA469AJ-2A
EA469AJ-3A
EA469AJ-4A
EA469AJ-6A
EA469AJ-10A
EA469AJ-12A
EA469AJ-15A
EA469AJ-20A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M1 JAN Code

141,236 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/8B(6A)4548745966664

74,240 VND

1 Piece(s) Same day 1/4B(8A)4548745966671

142,551 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/8B(10A)4548745966688

165,460 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/2B(15A)4548745966695

190,868 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3/4B(20A)4548745966701

225,596 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1B(25A)4548745966718

278,166 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)4548745962390

313,883 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)4548745966725

422,486 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2B(50A)4548745967647

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connecting Shape Cap Connection Type Screws Material Stainless Steel
Connection Thread Type M1 Rc Type Fitting Max. Operating Pressure(MPa) 1.35
Divisions of Max. Operating Pressure 2.0Mpa or Less Notes JISB2308 Material Details SUS304(SCS13)