(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-NBR, brass, SUS304
・OD (Upper x Lower)…32 x 29mm
・Thickness…13mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468KA-32 in the Rubber Plug without Chain EA468KA-32 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA468KA-32 trong chuỗi Rubber Plug without Chain EA468KA-32.