(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Fitting for Copper pipe and Steel pipe, Flare elbow union.
Part Number |
---|
EA442AJ-2 |
EA442AJ-4 |
EA442AJ-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Pipe O.D.1 (inch) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
338,110 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6.35 | 4518340423572 | ||
626,773 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 12.7 | 4518340423596 | ||
1,215,478 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 15.88 | 4518340423602 |
Loading...Tải…
Type | Elbow | Fitting type | Flare Fittings | Divisions of Max. Operating Pressure(MPa) | 2.0Mpa or Less |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Pipe Size, Standards | Inch, Equal Dia. | Connection type | Pipe ⇔ Pipe plug-in type | Materials | Brass |
Compatible pipe material | copper | Quantity | 1 pc. |