(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NPT bushing

NPT bushing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      120,518VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials]Brass, [Usable Refrigerant] R11, R12, R22, R123, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507

Part Number
EA442AB-12
EA442AB-24
EA442AB-34
EA442AB-36
EA442AB-46
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Male Thread (NPT) Female Screw (NPT)

120,518 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45183403343731/4"1/8"

285,161 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 45183403348541/2"1/4"

283,740 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45183403348611/2"3/8"

293,120 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 45183403348783/4"3/8"

328,778 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45183403348853/4"1/2"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For Covering Refrigerant Type Materials Brass Refrigerant piping parts types Fitting
Quantity 1 pc. Compatible Refrigerant R11, R12, R22, R123, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507