(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Panel Union

Panel Union
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      242,931VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO Co., Ltd Quick-connect fitting, Panel union. ·Main body material is Brass.

Part Number
EA425KP-1
EA425KP-2
EA425KP-3
EA425KP-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Thread size

242,931 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4548745322484Rc1/8"

319,936 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4548745322491Rc1/4"

399,438 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4548745322507Rc3/8"

715,021 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4548745322514Rc 1/2"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material Brass Application Standard, Mini Operating Temperature Air: -20 to 60°C, water/oil: 0 to 60°C
Type Quick-connect fitting