(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

coupler socket (for urethane hose)

coupler socket (for urethane hose)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,091,728VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Operating pressure-2.5MPa
・For urethane hose
・Material-Aluminum, iron (nickel plating)
・ID…6.5mm
・OD…10mm

Part Number
EA140RD-6.5
EA140RD-8
EA140RD-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Compatible Hose Inner Diameter Compatible Hose Outer Diameter

1,091,728 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 45183407041386.5mm10mm

1,092,165 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45183407041458mm12mm

1,118,500 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 451834070415211mm16mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Male/Female Socket (Female) Type Standard Operating Environment/Applications Standard
Operating fluid Air Sealing Material NBR Main Body Materials Aluminum, steel (nickel plating)
Types of connection parts Nut Tightening Type Specifications For urethane hose Operating Pressure 2.5 MPa
Compatible plug Nitto Hi-Coupler 20 type, 30 type, 40 type