(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Brass, resin (PBT)
・Applicable fluid-Air
・Operating pressure-0.05 to 0.99MPa(0.5 to 9.9kgf/cm2)
・Operating temperature: -10 to 60℃
・One-touch joint without a tool. Lightly insert the tube to install. To remove, simply pull it out while pressing the push ring.
・Wide flow adjustment range facilitates fine adjustment.
・Pipe can be extracted to any direction.
・With stop function
・Tube OD…12mm
・Mounting screw…R(PT)3/8