(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Screw dim.-R (PT) 1/2"
・Applicable hose ID-11mm
・Applicable hose OD-16mm
・Material-Steel (nickel plating)
・Operating pressure-1.5MPa (15kgf/cm2)
・The attached spring prevents the hose from being damaged and twisting.
・With a swivel fitting