(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Urethane hose plug (Steel)

Urethane hose plug (Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      172,641VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel (nickel plating)
・Max. operating pressure-3.43MPa
・For air
・Valveless body
・Shank dia.-10mm

Part Number
EA140GF-6
EA140GF-10
EA140GF-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Weight Compatible Hose Inner Diameter

172,641 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 4548745729610approx. 15 g6mm

183,588 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745731453Approx. 24 g10mm

210,141 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 4548745729641Approx. 30 g13mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Male/Female Plug (Male) Type Standard Operating Environment/Applications Standard
Operating fluid Air Main Body Materials Hardened Steel (nickel plating) Types of connection parts For hose mounting
Specifications Valveless structure Overall Length 48mm Operating Temperature Range(℃) -20:: 100
Maximum Operating Pressure 3.43MPa Air Flow Rate 1400L/min Stem length 25mm
plug length 20.2mm