(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Urethane hose coupling (brass / one push)

Urethane hose coupling (brass / one push)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      424,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Max. operating pressure-3.43MPa
・Material-Body: brass (nickel plating), O-ring: nitrile rubber
・Length-59.5mm
・For air
・One-push type
・Shank dia.-6mm

Part Number
EA140GC-6
EA140GC-8
EA140GC-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Weight Barb Diameter

439,516 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 4548745729375Approx. 69 g6mm

424,816 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 4548745730012Approx. 73 g8mm

425,033 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745729085Approx. 75 g10mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Male/Female Socket (Female) Type Standard Operating Environment/Applications Standard
Operating fluid Air Sealing Material NBR Main Body Materials Brass
Types of connection parts For hose mounting Specifications For air, one push type Operating Temperature Range(℃) -20:: 100
Size l: 59.5 mm, d: 27 mm Maximum Operating Pressure 3.43MPa Air Flow Rate 1400L/min
Stem length 25mm