(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

male thread coupling (one push)

male thread coupling (one push)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      278,328VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Operating pressure-0.98MPa
・One-push type
・Material-Iron steel (chrome plating)
・Screw dim.…R(PT)3/8

Part Number
EA140DP-2
EA140DP-3
EA140DP-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal thread (inch) JAN Code

278,328 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/44518340423350

278,876 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3/84518340423367

332,321 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/24518340423374

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Male/Female Socket (Female) Type Standard Valve Structure Single Passage Opening Closing Type
Operating Environment/Applications Standard Operating fluid Air Thread type R (Tapered male thread for pipes)
Type 20 type Sealing Material NBR Main Body Materials Steel (chrome plating)
Types of connection parts Male Thread Type Specifications For air, one push type Operating Pressure 0.98 MPa