(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Step Plug (Type 20) EA140DA-114

Step Plug (Type 20) EA140DA-114
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      439,498VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Operating pressure-1.47MPa
・Material-Stainless steel
・Applicable fluid- Air, water
・Shank dia.-15mm

Part Number
EA140DA-114
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

439,498 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1