(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Brass
・Applicable fluid-Air, water, work oil, chemicals, gas
・Valveless body
・The valveless structure best suits for achieving fast flow and for high-viscosity fluids.
・Shank dia.-11mm
・Normal pressure-4.9MPa