(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Photo Micro Sensor EA940LP-6

Photo Micro Sensor EA940LP-6
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      402,317VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Transmission type (groove type)
・Detection distance-5mm (groove width)
・DC light type
・NPN output
・Power supply voltage-5 to 24VDC±10%, ripple 10% or less
・Connection method-Connector type (4 poles)
・Shape…T type
・Indicator mode…ONwith blocked light
・Type…EE-SX672A

Part Number
EA940LP-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

402,317 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1