(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Precision TOTSUPURA® Screw: Pan

Precision TOTSUPURA® Screw: Pan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      30,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The screw head does not get crushed.
Maintains compatibility with conventional cross-recessed screws while improving torque transmission efficiency, enabling consistent screw fastening with less force.
In addition, cam-out is prevented.

Part Number
TN-S-N-M3.0-6L
TN-S-N-M3.0-8L
TN-S-N-M3.0-10L
TN-S-N-M3.0-16L
TN-S-N-M4.0-8L
TN-S-N-M4.0-12L
TN-S-N-M4.0-16L
TN-S-N-M5.0-10L
TN-S-N-M5.0-16L
TN-S-N-M5.0-25L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L
(mm)
Pitch
(mm)

30,000 VND

50 Piece(s) 8 Day(s) or more 10360.5

30,000 VND

50 Piece(s) 8 Day(s) or more 10380.5

30,000 VND

50 Piece(s) 8 Day(s) or more 103100.5

30,000 VND

50 Piece(s) 8 Day(s) or more 103160.5

35,000 VND

50 Piece(s) 6 Day(s) or more 10480.7

35,000 VND

50 Piece(s) 8 Day(s) or more 104120.7

35,000 VND

50 Piece(s) 8 Day(s) or more 104160.7

40,000 VND

50 Piece(s) 8 Day(s) or more 105100.8

40,000 VND

50 Piece(s) 8 Day(s) or more 105160.8

40,000 VND

50 Piece(s) 8 Day(s) or more 105250.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Shape Phillips Head Detailed Shape Pan Material Stainless Steel
Basic Shape Standard (Round) Screw Type Full-Thread