(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Mold Spring (CR MEDIUM LOAD O.D. 26)

Mold Spring (CR MEDIUM LOAD O.D. 26)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      253,731VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
CB8-30-CORECNT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

253,731 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Free Height Hf(mm) 30 Coil I.D. ID(Ø) 4 Coil O.D. OD(Ø) 8
Spring Constant k(N/mm) 5.42 Usage For Injection Mold Color Brown
Deviation (300,000 / Free Field x 50%)(mm) 6 Load (300,000 / Free Field x 50%)(Kgf) 33 Deviation (500,000 / Free Field x 45%)(mm) 5.4
Load (500,000 / Free Field x 45%)(Kgf) 30 Deviation (1,000,000 / Free Field x 40%)(mm) 4.8 Load (1,000,000 / Free Field x 40%)(Kgf) 26
Outside diameter tolerance +0㎜~0.7㎜ Inner diameter tolerance +0.7㎜~.01㎜ Free Field Allowance (50 mm or higher) ±0.5㎜
Free Field Allowance (55 mm or higher) ±0.1% Load Tolerance ±10% Winding direction Right
Compression ratio (1 million/free field%) 0.16 Compression ratio (500,000/free field%) 0.18 Compression ratio (300,000/free field%) 0.2
Maximum Amount of Compression (Free Field%) Approx. 24.0%

Please check the type/dimensions/specifications of the part CB8-30-CORECNT in the Mold Spring (CR MEDIUM LOAD O.D. 26) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CB8-30-CORECNT trong chuỗi Mold Spring (CR MEDIUM LOAD O.D. 26).