(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ferrite Magnet, Ball Type【3 Pieces Per Package】

Ferrite Magnet, Ball Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      161,840VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Ferrite magnets are sintered products made from metallurgical powder to form inexpensive magnets, typically used when stable magnetic properties or high magnetic fields are not required.
· This blackish magnet is a familiar sight when used in a wide array of applications.

 
Part Number
FB004
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

161,840 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

9 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Outer Diameter(φ) 8-Φ1.5 Hole Material Isotropic Ferrite Adsorption Power(N) 0.098
Surface Treatment Mirror Surface Finishing

Please check the type/dimensions/specifications of the part FB004 in the Ferrite Magnet, Ball Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FB004 trong chuỗi Ferrite Magnet, Ball Type.