(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Nut 1 Type Cutting Extra Fine (Part Number)

Hex Nut 1 Type Cutting Extra Fine
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      329,202VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Material] Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 38
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Extra Fine
[Hex Nut Standard] Type 1

六角ナット 1種 切削 極細目:関連画像

Part Number
HNT1-ST-M38
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

329,202 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 38 Material Steel Thread Type Extra fine
Surface Treatment No Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Applications, Functions Standard
Surface Treatment (Details) No Hex Nut Type Type1

Please check the type/dimensions/specifications of the part HNT1-ST-M38 in the Hex Nut 1 Type Cutting Extra Fine series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HNT1-ST-M38 trong chuỗi Hex Nut 1 Type Cutting Extra Fine.