(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal M] 5 8
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None
Part Number |
---|
CSHSMT-SUS-M5-25 |
CSHSMT-SUS-M8-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Length L (mm) | Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,671 VND | 1 Piece(s) | Available | 7 Day(s) or more | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |
47,240 VND 26,927 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 8 | 10 | 1.25 |
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Surface Treatment | NA | Thread Type | Metric Coarse |
---|---|---|---|---|---|
Screw Type | Full-Thread | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) | Application | Standard |