(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
F Nut 40 Long (Part Number)

F Nut 40 Long
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      109,420VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· Used to fix the Latch Handle 40 and the Hinge 40 to the 40 Series frame.

 
Part Number
NFM6-P30
NFM6-P45
NFM6-P75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch
(mm)

134,276 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -30

109,420 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1045

111,260 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -75

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Long Nut Series LECOFRAME 40 Series (For Medium/Heavy Structures) Nominal of Thread M(mm) M6
Function Standard Material Iron Lock None