(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Linear Stopper: Stopper Block SBDW (Bolt F)

Linear Stopper: Stopper Block SBDW (Bolt F)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      620,306VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Stoppers for fallout prevention and positioning, compatible with guide rails of the major linear motion manufacturers.

 
Part Number
SBDW-01
SBDW-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHeight
(mm)
Stopper Bolt Size

620,306 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1013M5X8

660,148 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1016M8X10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type_01 Stopper Material S45C Surface Treatment Chromate Plating White
Width(mm) 50 Bolt head shape Flat Mounting Hole Size M8
Stopper Bolt Type Bolt F