(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Linear Stopper for Positioning LSZ-N Type (2)

Linear Stopper for Positioning LSZ-N Type (2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      460,940VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Standardized stoppers for fallout prevention and positioning, compatible with guide rails of the major linear motion manufacturers.
· Dedicated design to match the main rail sizes of 15, 20, 25, 30, 35, etc.
· Supports a wide variety of applications with a stopper bolt enabling precise position adjustment, a bolt with urethane that mitigates impact noise, and so on.

 
Part Number
LSZ-02N
LSZ-02SN
LSZ-03N
LSZ-03SN
LSZ-05N
LSZ-05SN
LSZ-06N
LSZ-06SN
LSZ-07N
LSZ-07SN
LSZ-08N
LSZ-08SN
LSZ-09N
LSZ-09SN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Surface Treatment Series corresponding to IKO Series corresponding to NSK Series Corresponding to THK Width
(mm)
Height
(mm)
Thickness
(mm)
Screw Hole Pitch P
(mm)
Dowel Pins

460,940 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SS400Black oxide finishLWH15LS15ALHSR15A502212354X10

620,306 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SUS304NALWH15LS15ALHSR15A502212354X10

460,940 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SS400Black oxide finishLWH20LH15AN,LS20AL,LH20ANHSR20A502612354X10

620,306 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SUS304NALWH20LH15AN,LS20AL,LH20ANHSR20A502612354X10

500,783 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SS400Black oxide finish--SRS25M502316354X10

686,841 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SUS304NA--SRS25M502316354X10

500,783 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SS400Black oxide finish-LS25AL-503116354X10

686,841 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SUS304NA-LS25AL-503116354X10

500,783 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SS400Black oxide finishLWH25LH25ALHSR25A503416354X10

686,841 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SUS304NALWH25LH25ALHSR25A503416354X10

594,011 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SS400Black oxide finishLWH30LS30AL,LH30ALHSR30A654016455X12

846,208 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SUS304NALWH30LS30AL,LH30ALHSR30A654016455X12

594,011 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SS400Black oxide finishLWH35LS35AL,LH35ALHSR35A654616455X12

846,208 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SUS304NALWH35LS35AL,LH35ALHSR35A654616455X12

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type_01 Stopper Included Bolt M8 x 20