(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

One-touch Coupler (Steel) OSF Series【25 Pieces Per Package】

One-touch Coupler (Steel) OSF Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,341,238VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Unidirectional opening/closing-type coupler with an automatic opening/closing valve built into the hole.
· An abundant variety of materials and shapes is available, allowing you to select the coupler that best suits your application and environment.
· The plug and socket can be fastened and removed smoothly, making it convenient to use.
[Applications]
· Use when connecting piping for compressed air.
· Can be used for a wide range of applications, such as connecting hoses for pneumatic tools or for air piping in factories.

 
Part Number
OSF-20
OSF-30
OSF-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngT L A H1(Hex) Weight
(g)

2,341,238 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

6 Day(s) Rc 1/452.015.519105

2,454,803 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

6 Day(s) Rc 3/852.514.021102

2,660,188 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

6 Day(s) Rc 1/254.517.025118

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

ØC 26.0 H2(Hex) 21