(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SUPPORT UNITS - FACTORY MACHINERY/ TAC TYPE

SUPPORT UNITS - FACTORY MACHINERY/ TAC TYPE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,075,242VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
TAC-17DF
TAC-17DF-F
TAC-20DF
TAC-20DF-F
TAC-25DF
TAC-25DF-F
TAC-25DFD
TAC-25DFD-F
TAC-25DFF
TAC-25DFF-F
TAC-30DF
TAC-30DF-F
TAC-30DFD
TAC-30DFD-F
TAC-30DFF
TAC-30DFF-F
TAC-35DF
TAC-35DF-F
TAC-35DFD
TAC-35DFD-F
TAC-35DFF
TAC-35DFF-F
TAC-40DF
TAC-40DF-F
TAC-40DFD
TAC-40DFD-F
TAC-40DFF
TAC-40DFF-F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Dia. d
(Ø)
Surface Treatment

12,075,242 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 17-

13,551,097 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 17Raydent

12,209,400 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 20-

13,685,255 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 20Raydent

12,433,006 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 25-

13,908,890 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 25Raydent

13,461,648 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 25-

15,071,690 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 25Raydent

14,445,552 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 25-

16,189,752 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 25Raydent

13,059,145 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 30-

14,535,000 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 30Raydent

13,953,600 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 30-

15,563,642 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 30Raydent

14,803,345 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 30-

16,547,545 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 30Raydent

13,282,752 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 35-

14,848,055 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 35Raydent

14,490,290 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 35-

16,368,648 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 35Raydent

16,860,600 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 35-

18,828,406 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 35Raydent

13,282,752 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40-

14,848,055 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 40Raydent

15,697,800 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40-

17,576,158 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 40Raydent

18,068,110 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40-

20,035,945 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 40Raydent

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixing side Shape Round Mounting Method Side Mounting