(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Clamp, No. X14

Hold-Down Clamp, No. X14

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,447,018VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

 
Part Number
NO.X14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,447,018 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 3500 Body Material Steel
Clamp Screw Adjustable Clamp Screw Size M8 Clamp Screw Material Steel
Product Category Main Body Arm Height(mm) 95 Arm Length(mm) 175
Handle Length Standard Tightening Force (Range Selectable)(N) 2260~ Tip accessories Steel Bolt
Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.X14 in the Hold-Down Clamp, No. X14 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.X14 trong chuỗi Hold-Down Clamp, No. X14.