(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A tangless insert with a function that prevents loosening. The center of this material is hexagonal shaped to prevent loosening.
Types | Tangless | Material | Stainless Steel (SUS304) | Screw Type | Unify (coarse) Thread |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Length | 1.5D | Application | Light Metal / Cast Iron / General Resin | Thread Dia. (After inserted), Unified(inch) | 8 |
Operating Environment | Manufacturing Equipment / IT product-related / Aerospace related / Automobile / Rolling Stock / Ship / Transport | Number of pieces | 50 pcs. | Pitch(Number of Teeth) | 32 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2TLC-U8-32X1.5D in the Tangless insert unified coarse locking series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2TLC-U8-32X1.5D trong chuỗi Tangless insert unified coarse locking.