(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Single Axis Robot KK50 Type (Mounting Surface Height: 26, Width: 50)

Single Axis Robot KK50 Type (Mounting Surface Height: 26, Width: 50)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,500,265VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

· The HIWIN KK-type single axis robot uses a modular design that unifies ball screws and linear guide ways.
· Simple to mount in confined spaces.
· Uses a high precision ball screw transmission mechanism, and has a U-rail as a guide mechanism. These systems ensure precision and rigidity.

単軸ロボットKK50型:関連画像単軸ロボットKK50型:関連画像

Part Number
KK5002C-150A1-F0
KK5002C-200A1-F0
KK5002C-250A1-F0
KK5002C-300A1-F0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSRail part length
(mm)

13,500,265 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 10150

14,438,518 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 10200

15,297,093 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 10250

16,753,285 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 10300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal (Height) 26 Accuracy Standard Grade Lead(mm) 2
Table Long 1 pc. Motor Mounting Orientation Straight Main Body, Peripheral Components Caster
Cover No With or w/o Motors No (Built-in by the customer) Table Length L1(mm) 47
Grease Standard Ball Screw Shaft Dia.(Ø) 8 With or w/o Lubricant Unit No
Table Width W1(mm) 35 Amplifier Voltage No With or w/o Retainer No
Block type Standard Type The number of blocks 1 Sensor Switches Type NA