(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]Opened unit type FLEXWAVE speed reducer (hollow shaft) with a reduction ratio of 50 to 120.
Mounting Class | Flange | Type | Wave Motion Gear (Flexible Gear) | Reduction Ratio | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Axis Dia.(φ) | 21 | With or Without Motors | No | Size | 50 |
Cord (please refer to the catalog for details) | SNH | Permissible average torque (@ 2000-rpm input)(Nm) | 47 | MAX allowable torque (@ startup/shutdown)(Nm) | 96 |
Allowable average input rotational speed(r/min) | 3000 | Maximum allowable input rotational speed(r/min) | 6500 | Ø LA | 62 |
Ø SA | 84 |