(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ You can loosen or tighten by rotating the frame
・ Also called a hacker
Type | Turnbuckles | Material | SUS304 | Thread Dia. | W-3/ 8 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L1(mm) | 230 | Dimension L2(mm) | 120 | Dimension L(mm) | 150 |
Dimension H(mm) | 75 | Working Load | 160kgf | Dimension S(mm) | 13 |