(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Pipe Turnbuckle (Hook) (Part Number)

Pipe Turnbuckle (Hook)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      364,905VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Rotate frame to loosen or tighten.

 
Part Number
PTB-F4
PTB-F5
PTB-F6
PTB-F8
PTB-F9
PTB-F12
PTB-F16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread Dia. Dimension L
(mm)
Dimension H
(mm)
Working Load Dimension S
(mm)

364,905 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more W-3/16803340kgf6

410,075 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more W-3/16803350kgf6

467,585 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more W-1/41004580kgf9

750,416 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more W-5/1612562120kgf10

977,906 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more W-3/815074160kgf10

1,233,038 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more W-1/220090400kgf13

2,641,353 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more W-5/8250115600kgf20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Turnbuckles Material SUS304