(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· MC nylon wheel bearings are excellent for soundproofing effect.
· Can be used for both wire rope and fiber rope.
· Rope has fewer abrasions.
Type | Grooved wheels, Slider | Vehicle Material | Iron | Dameter of a car(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Width(mm) | 13.0 | Working Load | 125kg | Bearing | #626ZZ |
The material of frames | Iron (Bright Chromate Plating) | Rope Diameter Used(mm) | ~8 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part K50-2 in the Fixed block, horizontal type, 50 mm single wheel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K50-2 trong chuỗi Fixed block, horizontal type, 50 mm single wheel.