(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

A-block 2-wheel 40 mm/50 mm (rotary type/fixed type)

A-block 2-wheel 40 mm/50 mm (rotary type/fixed type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      528,267VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Usage]
· In addition to awnings at stores, screen curtains, and large opening & closing tents, it can also be used for factory facilities, hanging curtains, etc.

 
Part Number
AD-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

528,267 VND

10 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Grooved wheels, Slider Vehicle Material Polyacetal Specifications two wheel
Dameter of a car(mm) 40 Wheel Width(mm) 11 Dimension L(mm) 93
Detailed Type Fixed Type Working Load 50kg Rope Diameter Used(mm) ~8

Please check the type/dimensions/specifications of the part AD-5 in the A-block 2-wheel 40 mm/50 mm (rotary type/fixed type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AD-5 trong chuỗi A-block 2-wheel 40 mm/50 mm (rotary type/fixed type).