(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Mooring Ring MZ Type

Mooring Ring MZ Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,108,780VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]If you install the stainless steel mooring ring, you don't need to replace it semi-permanently. Dimension W1 (mm): 100 Material: stainless steel (SUS304), finish: barrel finishing

 
Part Number
MZ-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,108,780 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Mooring ring, marin metal fittings Material Stainless SUS304 Length L(mm) 400
Finish Barrel Polishing Dimension d(mm) 25 Dimension W(mm) 225
Dimension W1(mm) 100 Dimension D1(mm) 200 Dimension D2(mm) 55

Please check the type/dimensions/specifications of the part MZ-25 in the Mooring Ring MZ Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MZ-25 trong chuỗi Mooring Ring MZ Type.