(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TRUSCO ロック式チューブ用カップリング (Part Number)

TRUSCO ロック式チューブ用カップリング
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      297,598VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

【特長】
・安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。
・スリーブロック構造で安全です。
・プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。

【用途】
・プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。

 
Part Number
TL20065SN
TL20085SN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose size of the mating side
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

297,598 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6.5×10.04989999338201284-1045107

317,516 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8.5×12.54989999338218284-1053114

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Joint Type For Tube Mounting Male/Female Socket (female) Body Material Iron and Steel
Applicable Fluid Air Type Standard Valve Structure Single Passage Opening Closing Type
Seal Material No Quantity 1 pc.