(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Resin Roller Conveyor (Roller Diameter 50mm, Tube Wall Thickness 3.5mm) (Part Number)

Resin Roller Conveyor (Roller Diameter 50mm, Tube Wall Thickness 3.5mm)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      986,443VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Resin roller can be purchased as a single unit. [Applications]·Replacement roller.

Part Number
MR50B-30A
MR50B-30B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Type Axis
(φ)
Shaft Material Ordering Code Mass
(g)

1,051,481 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Shaft12Aluminum alloy for construction471-1980280

986,443 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more No axis (round hole)--471-1998210

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Roller Diameter(Ø) 50
Roller Material ABS Resin Bearing Single Roller Width W(mm) 300
Surface Treatment No Properties Standard Lining No
Ball material of bearing Stainless Steel (SUS316) Roller Load Capacity(kg/piece) 16 Thickness(mm) 3.5
Qty.(piece) 1